Caja universal para colectores de dimensiones fijas.
Adecuado para la instalación en la pared de todo tipo de colectores gracias a los soportes y tornillos dedicados.
Fabricada en polipropileno negro RAL 9005 y puerta de plástico PS06 color blanco RAL 9010
Cierre de tapa mediante tornillos de plástico (incluidos)
Completo con soportes superior e inferior para colectores de G3/4” y G1”
Amplia gama disponible, para cualquier requisito de instalación:
Longitud de 310 a 620 mm
Altura: 295 mm (dimensión interior fija)
Profundidad: 80 mm (dimensión interna fija)
Disponible en las siguientes versiones:
310x295x80mm
420x295x80mm
510x295x80mm
620x295x80mm
Rango de producción:
Arte. 1939 Caja metálica regulable en altura y profundidad para colectores G1" (DN25). Longitud hasta 1000mm
Arte. 1940 Caja metálica orientable para colectores aislados o mayores de G1" (DN25). Longitud hasta 1200mm.
Productos relacionados:
Arte. 1822-1832 Colector modular NINO de latón con válvula de bola y maneta en T roja/azul
Arte. 1866K-1868K Colector modular MAXIMA de latón con válvula de cierre
Arte. Tubería Pe-X de alta densidad 0200 con barrera anti-oxígeno (EVOH)
Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio