Publique sus productos
1926 _ Anti-freeze valve male/male
1926 _ Anti-freeze valve male/male
    TIEMME

    1926 _ Anti-freeze valve male/male

    Traducido por Google,

    La válvula anticongelante art. 1926 ha sido diseñada para permitir la descarga del fluido del circuito cuando la temperatura del circuito alcanza
    una temperatura media de 3 °C, evitando así la formación de hielo en el circuito hidráulico de la bomba de calor y previniendo posibles daños a la máquina y a las tuberías.
    El funcionamiento de la válvula está garantizado por un sistema completamente mecánico que asegura su operación incluso en ausencia de electricidad.

    Válvula anticongelante, rosca macho UNI ISO 228.

    Amplia gama disponible, para cualquier requisito de instalación y conexión desde G1" (DN25) hasta G1"1/4 (DN32) .

    Productos relacionados:
    Art. 2361-2371-2381 Válvula de bola de paso estándar para agua con rosca macho/hembra y maneta de aluminio
    Art. 2311-2321-2331 Válvula de bola de paso total con rosca macho/hembra y maneta de aluminio
    Art. 1665 Conexión a presión / Hembra para tubería multicapa
    Art. 0600 Tubería Pe-X con bobina de aluminio

    Especificaciones
    • Art. 1926
      Anti-freeze valve, male threaded connection
      Production range G1" (DN25) and G1"1/4 (DN32)
      Body: brass CW617N

      Maximum working temperature: 65°C
      Minimum working temperature: 0°C
      Opening temperature (fluid): 3°C
      Closing temperature (fluid): 4°C
      Thread: Male ISO 228





    Especificaciones técnicas
    • Referencia1926_Anti-freeze-valve_Valvola-antigelo
    • Familia de productoPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
    • Grupo de productosANTI-FREEZE VALVE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Ss_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves