Publique sus productos
3501_ Check valve with tangs male/male
TIEMME

3501_ Check valve with tangs male/male

Traducido por Google,

Las válvulas de retención se utilizan principalmente en las redes de agua públicas y privadas, permitiendo la circulación del fluido solo en la dirección establecida por el dispositivo, evitando que el líquido retroceda en la dirección opuesta, de esta manera se evita el contacto entre los sistemas de agua, cerrándose automáticamente si se dan las condiciones para un reflujo.

Las válvulas de retención Tiemme cumplen los requisitos establecidos por la norma EN 1717 y pertenecen a la categoría 2 en cuanto al riesgo de contaminación del agua.

Válvulas de retención, conexiones de rosca macho UNI ISO 228.

Amplia gama disponible, para cualquier requisito de instalación y conexión desde G1/2" (DN15) hasta G2" (DN50) .



Productos relacionados:
Art. 0600 Tubería Pe-X con bobina de aluminio
Art. 1650 Conexión a presión/ Macho para tubería multicapa
Art. 1654 Codo macho de conexión a presión para tubería multicapa
Art. 1658 Conexión a presión en "T", macho para tubería multicapa

Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de bola de diámetro estándar para agua con rosca macho/hembra
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de bola de paso total para agua Rosca macho/hembra
Art. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Válvula de bola de paso estándar para agua con rosca macho/macho
Arte. 2332 Valvola a sfera a passaggio totale per acqua filetto Maschio/ Maschio

Especificaciones
  • Art.3501
    Check valve with tangs threaded male connections
    Production range from G1/2" (DN15) to G2" (DN50).
    Body: Brass CW617N

    Maximum working temperature: 65°C
    Minimum working temperature: - 0°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids.
    Thread: Male ISO 228



Especificaciones técnicas
  • Referencia3501_Check-valve_Valvola-ritegno
  • Familia de productoVÁLVULAS Y GRIFOS
  • Grupo de productosREVISAR VÁLVULAS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-11-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves