Publique sus productos
4738 - 4739 _  Mezclador termostático cromado hembra para ACS con conexiones macho
4738 - 4739 _  Mezclador termostático cromado hembra para ACS con conexiones macho
4738 - 4739 _  Mezclador termostático cromado hembra para ACS con conexiones macho
    TIEMME

    4738 - 4739 _ Mezclador termostático cromado hembra para ACS con conexiones macho

    Traducido por Google,

    Las válvulas mezcladoras termostáticas se emplean principalmente en sistemas sanitarios que permiten la mezcla instantánea de los fluidos entrantes garantizando en la salida: el valor de temperatura establecido, la presión y el caudal extraído por los servicios públicos.

    La mezcla se produce por medio de un componente cerámico termostático que, al entrar en contacto con el agua, sufre una variación de volumen que determina el correcto aporte de agua fría y caliente en entrada y, en consecuencia, la regulación de la temperatura de consigna del agua en salida.

    Las válvulas mezcladoras termostáticas están equipadas con una función antirreflectante, que en caso de que se interrumpa el flujo de agua fría, cierra completamente el paso del fluido en 5 segundos o 200 ml.

    Mezclador termostático, Conexiones rosca macho UNI ISO 228.

    Amplia gama disponible, para cualquier necesidad de instalación o conexión desde G1/2" (DN15) hasta G1" (DN25) .



    También disponible en las siguientes versiones:
    Arte. 4738 – Válvula mezcladora termostática con conexiones macho roscadas
    Arte. 4739 – Válvula mezcladora termostática con conexiones macho roscadas

    Rango de producción:
    Arte. 4737 Válvula mezcladora termostática con conexiones hembra roscadas

    Productos relacionados:
    Arte. 2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N Válvula de bola paso estándar para agua con Rosca Hembra/Hembra
    Arte. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Válvula de bola paso total con Rosca Hembra/Hembra

    Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio
    Arte. 1652 Racor a presión /Hembra para tubo multicapa
    Arte. 1655 Racor a presión en codo Hembra para tubo multicapa
    Arte. 1659 Racor prensado en “T” hembra para tubo multicapa

    Arte. 3500-3506 Válvula de retención Hembra/Hembra

    Especificaciones
    • Art.4738
      Thermostatic mixing valve, threaded male connections
      Production range from G3/4" (DN20) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N

      Max static pressure: 10 bar
      Max dynamic pressure: 5 bar
      Max inflowing temperature: 90°C
      Temperature regulation range: from +30°C to 55°C
      Suitable liquids: Drinking water
      Thread: Male ISO 228



      Art.4739
      Thermostatic mixing valve, threads with male tailpieces
      Production range from 1/2" (DN15)
      Body: brass CW617N

      Max static pressure: 10 bar
      Max dynamic pressure: 5 bar
      Max inflowing temperature: 90°C
      Temperature regulation range: from +30°C to 55°C
      Suitable liquids: Drinking water
      Thread: Male ISO 228

    Especificaciones técnicas
    • Referencia4738-4739_Thermostatic-mixing-valve-male_Valvola-miscelatrice-termostatica-maschio
    • Familia de productoPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
    • Grupo de productosTHERMOSTATIC MIXERS VALVE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011516
    • Nombre ETIMThermostatic control valve, hot tap water
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
    • Número OmniClass23-27 31 29
    • Título OmniClass Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING