Publique sus productos
1822 - 1832 _ G3/4" or G1" Colectores NINO con válvula de esfera con salidas 1/2"x16
TIEMME

1822 - 1832 _ G3/4" or G1" Colectores NINO con válvula de esfera con salidas 1/2"x16

4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
Traducido por Google,

Los colectores de distribución (NINO) se utilizan generalmente en redes de distribución de agua fría y caliente .
Gracias a su configuración permiten el suministro paralelo de servicios de agua caliente y/o agua fría, reduciendo al mínimo las pérdidas de carga . Los colectores se producen de conformidad con las normas relativas y están certificados por su composición química de los materiales utilizados y en el nivel dimensional.

Colector modular de latón con válvula de bola con maneta en T rojo/azul

Amplia gama disponible, para cualquier requerimiento de instalación de 2÷4 vías
Tamaño G3/4" (DN20) o G1" (DN25)
Conexiones G1/2”x16

También disponible en las siguientes versiones:
Arte. 1822 tamaño G3/4" (DN20) **
Arte. 1832 tamaño G1" (DN25) **
** también disponible en versión niquelada


Rango de producción:
Arte. 1822RCP - 1832RCP con conexiones G1/2” asiento plano, rosca escalonada y junta de estanqueidad
Arte. 1822SH con conexiones G1/2”x15
Arte. 1842 con conexiones para tubo Pe-X 16mm

Productos relacionados:
Arte. 0200 Tubería Pe-X de alta densidad con barrera anti-oxígeno (EVOH)
Arte. 1716 Racor prensado para tubo Pe-X con conexiones G1/2"x16 y G3/4”x18 (Eurocono)
Arte. 1435 Racor de compresión para tubo Pe-X con conexiones G1/2"x16

Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio
Arte. 1666 Racor prensado para tubo multicapa con conexiones G1/2”x16 (Eurocono)
Arte. 1635 Racor de compresión con tubo multicapa con conexiones G1/2"x16

Arte. 1812 Caja universal

Arte. 1939 Caja regulable en altura y anchura

Especificaciones
  • Art.1822
    Modular distribution manifold in brass with ball valve.
    Size G3/4” (DN20) and connections 2÷4 da G1/2”x16, axial-distance 36mm
    Body: brass CW617N (also available in nickel plated version)
    Handle: Aluminium red or blue

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Thread: Male UNI ISO 7/1 R cone-shaped /Female UNI ISO 7/1 Rp cone-shaped



    Art.1832
    Modular distribution manifold in brass with ball valve.
    Size G1” (DN25) and connections 2÷3 of G1/2”x16, axial-distance 36mm
    Body: brass CW617N (also available in nickel plated version)
    Handle: Aluminium red or blue

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Thread: Male UNI ISO 7/1 R cone-shaped /Female UNI ISO 7/1 Rp cone-shaped

Especificaciones técnicas
  • Referencia1822-1832-NINO-Manifold-Collettore
  • Familia de productoDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • Grupo de productosBALL VALVE MANIFOLDS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
  • Código ETIMEC010382
  • Nombre ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ss_55
  • Descripción Uniclass 2015Piped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomestic Water Heat Exchangers
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniClass Manifolds
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC