Publique sus productos
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat

    TIGER Color Skim Coat

    Traducido por Google,
    Cemento prefabricado para decorar las paredes especialmente. Hay un color incorporado adecuado para la capa final de pintura. Se puede enyesar de 1 a 3 milímetros de espesor, la pared resultante es excepcionalmente suave o puede crear un patrón único para agregar atmósfera a la habitación sin pintar encima.
    Especificaciones
    • • The resulting wall is exceptionally smooth. The cement has a color in it. • Can be plastered as the last layer. at a thickness from 1 - 3 mm • Can plaster an area of 10 square meters at a thickness of approximately 2 millimeters (amount of plastering area depends on thickness).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTIGER_Color_Skim_Coat
    • Familia de productoCement
    • Grupo de productosDeco
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-01-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMortero
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón