Publique sus productos
TIGER Decorative Decor Special Plaster

TIGER Decorative Decor Special Plaster

Traducido por Google,

Cemento blanco mixto para trabajos de enlucido Responde especialmente a todas las inspiraciones para la decoración de paredes. a través de una variedad de técnicas creativas que no se limitan al cemento blanco mixto que tiene propiedades adecuadas para trabajos de enlucido para decoración de paredes, especialmente Puede usarse tanto dentro como fuera del edificio

Especificaciones
  • - Always clean the plastering equipment before use.

    - The wall to be plastered should be cleaned. And water well before plastering to prevent cracks caused by the absorption of water from the plaster. in order to reduce the problem of cracked walls from work

    - After plastering, water should be sprinkled on the cement wall so that the cement wall is strong and does not crack.

    - The cement wall should be coated with the solution after plastering 7-14 days.

    - Should be used within 1 hour after mixing with water.

    - Do not mix more water after the cement has begun to solidify.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTIGER_Decorative_Decor_Special_Plaster
  • Familia de productoDecorative
  • Grupo de productosDecor
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-12-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Número OmniClass23-13 31 13
  • Título OmniClass Ready Mixed Concrete