Publique sus productos
TIGER Multipurpose Cement
TIGER Multipurpose Cement

    TIGER Multipurpose Cement

    Traducido por Google,

    Para trabajos de albañilería y enlucido, ladrillo lun, bloque de ladrillo, trabajos de nivelación de pisos, vigas de dintel de vertido, columnas de tendón, masa neta 50 kg.

    Visión del respeto al medio ambiente y mejora la calidad de vida: Resiliencia Climática

    Atributo : Reducción de Gases de Efecto Invernadero

    Comunicación de mensaje para respetuoso con el medio ambiente : mezcla de cemento de tigre, enlucido, vertido, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el proceso de producción al menos 40 kilogramos por tonelada de cemento

    Fecha de inicio : 26/09/2019

    Fecha de vencimiento : 26/09/2022

    Especificaciones
    • • Cement mixed with firm texture. with molecular power make the meat sticky Better grip

      • With a special substance, the texture is soft, smooth, can be dragged for a long time, the wall is strong, does not crack*

      • Packed in plastic bags. Moisture proof and impact resistant Always keep the quality fresh

      • Quality products that meet TIS 80-2550 standards.

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Regional Material
      - Environmental label* Only TREES

      Third Party Eco label :

      • Carbon Footprint Label
      • Carbon Footprint Reduction Label
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTIGER_Multipurpose_Cement
    • Familia de productoCement
    • Grupo de productosMasonry & Plaster
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-01-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMortero
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón