Publique sus productos
TimberTech® Cladding, Open-Joint
TimberTech® Cladding, Open-Joint
TimberTech® Cladding, Open-Joint
    TimberTech

    TimberTech® Cladding, Open-Joint

    Traducido por Google,

    TimberTech Cladding ofrece la experiencia estética completa de la madera sin el mantenimiento laborioso, costoso y constante que requiere la madera tradicional. Nuestros tableros de PVC avanzados, únicos en su tipo, fueron diseñados para lograr una apariencia de madera realista que dure; tanto es así que los respaldamos con una garantía limitada residencial de 50 años contra la decoloración y las manchas.

    Póngase en contacto con TimberTech

    Especificaciones
    • FEATURES AND BENEFITS

      • Premium, low-maintenance alternative to traditional and exotic wood
      • No painting or sealing needed for protection
      • Resistant to mold, mildew and moisture damage
      • Stain, scratch & insect resistant
      • Will not split, splinter, rot, or crack
      • Can be installed with Cortex® to nearly eliminate the appearance of fasteners
      • Made in the USA

      BEST PRACTICES

      • Must be installed over a weather-resistant wall
      • Paint the furring strips a dark color to minimize their view
      • Fasten 16” on center over 2x4 pressure treated furring strips with approved fastener options
      • Install butt joints tight

      Cladding, Closed-Joint Cladding, PVC Cladding, advanced PVC, Tongue-and-groove, rainscreen, polymer cladding

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTimbertech-Open-Joint-Cladding
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de productosOpen-Joint Cladding
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento