Publique sus productos
TimberTech® Terrain Collection® Decking
TimberTech® Terrain Collection® Decking
TimberTech® Terrain Collection® Decking
TimberTech® Terrain Collection® Decking
TimberTech® Terrain Collection® Decking
TimberTech® Terrain Collection® Decking
    TimberTech

    TimberTech® Terrain Collection® Decking

    Traducido por Google,

    Descubra la sencilla belleza de la Colección Terrain, con su veta catedral robusta y su sutil combinación de colores que le da un aspecto de madera auténtica y un toque rústico. Diseñadas con un patrón de veta catedral robusta y una sutil combinación de colores, estas tablas evocan la auténtica madera de granja. Además, gracias a su impresionante durabilidad y a las garantías líderes del sector, puede estar seguro de que su terraza durará décadas, prácticamente sin necesidad de mantenimiento.

    Póngase en contacto con TimberTech

    Especificaciones
    • DURABLE

      Made of a mix of high-performance and recycled polymers and reclaimed wood fibers, our Composite Decking is made to last and won’t splinter, crack, warp, or peel.

      LOW MAINTENANCE

      Forget sanding, staining, or sealing your deck ever again. An occasional scrub and rinse are all that’s needed.

      FADE & STAIN-RESISTANT

      Enjoy a richly hued, unblemished deck for decades with protective capping that resists UV rays and staining.

      MOISTURE RESISTANT

      With a protective polymer cap with no wood fibers, our boards are protected from moisture damage like mold, mildew, and rot.

      PROTECTIVE WARRANTIES

      Rest easy knowing your investment is protected by Limited Product and Fade & Stain Warranties that range from 25 to 30 years

      SUSTAINABLE

      Made in the USA from approximately 85% recycled material including plastic bags, milk jugs, and other discarded plastics for an eco-friendly

      Keywords: Capped Polymer Decking, PVC Decking, Composite Decking, outdoor decking, outdoor deck, decking, pvc deck, patio deck, composite decking, backyard deck

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatimbertech-terrain-collection
    • Familia de productoDecking
    • Grupo de productosComposite
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos