Publique sus productos
D-440 dry cement-based grey floor mortar

D-440 dry cement-based grey floor mortar

Traducido por Google,
D-440 es un mortero gris para pisos, seco, a base de cemento, listo para usar, que contiene arena de piedra caliza especialmente granulada y aditivos orgánicos especiales para mejorar. Su uso requiere únicamente la adición de agua.
Especificaciones
  • Form: cementitious powder Color: grey Particle size: Up to 4 mm Water demand: 6,5lt/sack 40 Kg Bulk density of dry mortar: 1,6±0,10 Kg/Lt Bulk density of fresh mortar: 1,85±0,05Kg/Lt Compressive strength after 28 days: (ΕN 1015-11) Class C5 Flexural strength after 28 days: (EN 1015-11) Class F1 Pot life: 2,0 h at 20ο C Reaction to fire: (EN 998-2) Euroclass Α1
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD440
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-01-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Diseñado enGrecia
  • Fabricado enGrecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Número OmniClass23-13 15 11
  • Título OmniClass Concretes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Europa Sudamerica África Asia