Publique sus productos
ENVIRA concrete pervious to water

ENVIRA concrete pervious to water

Traducido por Google,
ENVIRA es un innovador hormigón permeable al agua. Ofrece un alto valor añadido a la construcción de pavimentos exteriores, como aparcamientos, ya que permite el paso del agua de lluvia al sustrato. Esto reduce el costo de construir y mantener sistemas de drenaje para manejar la escorrentía de tormentas y ayuda significativamente a proteger el medio ambiente.
Especificaciones
  • Compressive strength at 28 days: Up to 15 MPa Maximum aggregate: size 16 mm Dry weight: 1,850-2,000 kg/m3 Slump class / Spread: Not specified Permeability (k): Determined on case-by-case basis
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaENVIRA
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-01-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Material secundarioSand
  • Diseñado enGrecia
  • Fabricado enGrecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Número OmniClass23-13 15 11
  • Título OmniClass Concretes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Europa Sudamerica África Asia