Publique sus productos
INTERFILL lightweight and thermal insulating ready-mix concrete

INTERFILL lightweight and thermal insulating ready-mix concrete

Traducido por Google,
INTERFILL es una solera de hormigón premezclado aislante térmico y ligera para aplicaciones de relleno de suelos y terrazas. Se produce en la planta totalmente automatizada de INTERBETON equipada con sistemas de control de calidad de última generación.
Especificaciones
  • Typical strength values: Slump Class: S5 Spread: 40-50 cm Compressive strength at 28 days: ≥ 5 Μpa Flexural strength: ≥ 1 Μpa Shrinkage: Δ1=0,59% Thermal conductivity: λ=0,66 W/mK Dry-bulk density: 1.600-1.800 kg/m3 Wet bulk density: 1.700-1.900 kg/m3 Fire resistance: Fireproof
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaINTERFILL
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-01-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Material secundarioSand
  • Diseñado enGrecia
  • Fabricado enGrecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Número OmniClass23-13 15 11
  • Título OmniClass Concretes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Europa Sudamerica África Asia