Publique sus productos
INTERTOP ready-mix concrete

INTERTOP ready-mix concrete

Traducido por Google,
INTERTOP es un concreto premezclado que con un tratamiento superficial adecuado puede lograr un acabado natural y excepcional. La fórmula única de INTERTOP asegura alta resistencia y durabilidad a lo largo de los años, sin requerir un mantenimiento significativo. La superficie natural continua, con juntas mínimas, de INTERTOP realza el aspecto arquitectónico del proyecto y ofrece una integración armoniosa con el entorno.
Especificaciones
  • Min. Compressive strength ≥ C30/37 Flexural strength ≥ 4,0 Mpa Slump Class: S3 (10 – 15 cm) Reinforced with polypropylene micro-fibres
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaINTERTOP
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-01-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Material secundarioSand
  • Diseñado enGrecia
  • Fabricado enGrecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Número OmniClass23-13 15 11
  • Título OmniClass Concretes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Europa Sudamerica África Asia