Publique sus productos
INTERTOP TEXTURA  ready-mixed architectural concrete

INTERTOP TEXTURA ready-mixed architectural concrete

Traducido por Google,

Intertop Textura es un concreto arquitectónico premezclado destinado a la construcción de pisos exteriores de concreto de alta estética, resistentes al tiempo en espacios como plazas, calles peatonales o en zonas aledañas a centros residenciales o comerciales.

Especificaciones
  • Min. Compressive strength ≥ C30/37 Flexural strength ≥ 4,0 Mpa Slump Class: S3 (10 – 15 cm) Reinforced with polypropylene micro-fibres
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaINTERTOP_TEXTURA
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-01-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Material secundarioSand
  • Diseñado enGrecia
  • Fabricado enGrecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Número OmniClass23-13 15 11
  • Título OmniClass Concretes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Europa Sudamerica África Asia