Publique sus productos
M610 white cement based dry-mixed one-layer mortar

M610 white cement based dry-mixed one-layer mortar

Traducido por Google,
M-610 es un mortero monocapa de mezcla en seco a base de cemento blanco con granulación adecuada de arena caliza seca y aditivos orgánicos especiales. Solo requiere la adición de agua.
Especificaciones
  • Particle size: Up to 1,4 mm Water demand: 6 lt/sack 30 Kg Bulk density of dry mortar: 1.6±0.10 Kg/Lt Bulk density of fresh mortar: 1.75±0.05Kg/Lt Compressive strength (ΕN 1015-11): Class CS III N/mm2 Bond strength as initial tensile adhesion strength: 0,3 N\mm² - FP B Water absorption : W0 Thermal conductivity (λ10,dry) : 0,77W/MK Reaction to fire: Euroclass Α1
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM610
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-01-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Diseñado enGrecia
  • Fabricado enGrecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Número OmniClass23-13 15 11
  • Título OmniClass Concretes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Europa Sudamerica África Asia