Publique sus productos
STEREA PRO high-tech cement-based tile adhesive.

STEREA PRO high-tech cement-based tile adhesive.

Traducido por Google,
STEREA PRO es un adhesivo cementoso profesional de alta tecnología. Está compuesto por cemento blanco, mármol de granulometría adecuada, masillas calizas y aditivos propios seleccionados y reforzado con componentes poliméricos (resinas). Proporciona una alta fuerza adhesiva inicial y final y resistencia a la humedad, mientras que reduce el deslizamiento y aumenta el tiempo abierto. Finalmente, tiene una excelente adherencia a las superficies verticales y es adecuado para sustratos sometidos a estrés intenso.
Especificaciones
  • Application temperature: from +5ºC to +35ºC Application thickness: up to 10 mm Pot life: at least 6 h Open time: at least 30 min Minor adjustments open time: at least 30 min Slip: <0.5 mm Pointing on walls: after 3-8 h Pointing on floors: at least 30 min Adhesive strength after: • 28 days: 1,60 N/mm2 • heating in +70ºC: ≥ 1,50 N/mm2 • immersion in water: ≥ 1,10 N/mm2 • freeze-thaw cycles: ≥ 1,20 N/mm2 Temperature resistance: from -15ºC to +60ºC
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSTEREA_PRO
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-01-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Diseñado enGrecia
  • Fabricado enGrecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Número OmniClass23-13 15 11
  • Título OmniClass Concretes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Europa Sudamerica África Asia