Publique sus productos
HS50 Hurricane Sliding Door System
HS50 Hurricane Sliding Door System
HS50 Hurricane Sliding Door System

    HS50 Hurricane Sliding Door System

    Traducido por Google,

    LA PUERTA CORREDIZA CON MARCO MÍNIMO RESISTENTE A HURACANES MÁS GRANDE DEL MUNDO.

    La HS50 PARAGON es la puerta corrediza de marco minimalista más avanzada jamás diseñada para mercados con resistencia a huracanes. Con los tamaños de panel más grandes disponibles en el noreste, combina líneas de visión ultradelgadas y umbrales enrasados ​​con la certificación completa de Miami-Dade, lo que permite una arquitectura minimalista de primera clase en los entornos más exigentes.

    Como el único sistema con umbral oculto, jamba lateral y riel superior totalmente integrados y aprobado para huracanes, PARAGON establece un nuevo estándar en rendimiento y diseño. Rodamientos horizontales con patente en trámite guían paneles de gran tamaño con precisión sin esfuerzo, garantizando resistencia y elegancia. Totalmente automatizado con solo pulsar un botón, el sistema reemplaza las cerraduras visibles por un freno magnético motorizado, el primero certificado para resistir huracanes. Diseñado para ser resistente, PARAGON soporta presiones extremas y fuerzas sísmicas, eliminando prácticamente el riesgo de que los paneles se desprendan.

    La HS50 PARAGON es más que una puerta; es el futuro de los sistemas corredizos resistentes a huracanes.

    Especificaciones
    • Performance Options:

      • DP ±65 | HVHZ Approval | Sizes up to 8' × 15' (single door panel) | Interlock Sightline: 1 1/2” | Water Pressure: 9.8 PSF.

      Glass Type:

      • Double laminated IGU with SGP interlayers and Low-E energy coatings.

      Features:

      • Hidden flush sill, side jambs, and top tracks.
      • Fully automated sliding and locking at the touch of a button.
      • Patent-pending horizontal bearings at all four panel corners for precision guidance and reduced friction.
      • Available in sliding and pocketing configurations.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahs50-hurricane-sliding-door-system
    • Familia de productoCurtain Wall
    • Grupo de productosSliding Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 88 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHurricane-Resistant Glazing
    • Número OmniClass23-17 15 19 17
    • Título OmniClass Hurricane Resistant Glazing

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica