Publique sus productos
Titoni F40 Frameless Hurricane
Titoni F40 Frameless Hurricane
Titoni F40 Frameless Hurricane

    Titoni F40 Frameless Hurricane

    Traducido por Google,

    MUROS DE VENTANAS FIJOS DE TAMAÑOS MASIVOS:

    1 panel de vidrio Ancho máximo : 8'

    1 panel de vidrio Altura máxima Máx: 16'


    El TITONI F40 es un innovador sistema de ventanales fijos, diseñado para aberturas monumentales, manteniendo las líneas de visión más estrechas. Diseñado con juntas de silicona mínimas entre paneles, este sistema ofrece vistas ininterrumpidas con un impacto arquitectónico mínimo. Su construcción prefabricada permite una rápida personalización, y la estructura puede ocultarse completamente entre los acabados circundantes para una estética limpia y uniforme.

    Los arquitectos obtienen total libertad de diseño con características como las esquinas totalmente de vidrio, que permiten impactantes efectos visuales incluso en las zonas con mayor riesgo de huracanes, como Miami-Dade. Los montantes verticales pueden reducirse a una junta de silicona de tan solo 9,5 mm o rematarse con cualquier material arquitectónico para complementar la visión de diseño del proyecto.

    Especificaciones
    • Performance Options:

      • DP ±65 | HVHZ Approval | Sizes up to 8' × 16' (unlimited overall widths and corners) | Vertical Mullions: 3/8” silicone joints | Water Pressure: 12 PSF.

      Glass Type:

      • Triple pane laminated.

      Features:

      • All-glass corners.
      • Customizable mullion capping.
      • Concealed framework.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatitoni-f40-frameless-hurricane-door-3panels
    • Familia de productoCurtain Wall
    • Grupo de productosSliding Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
    • Clasificación IFC Puerta
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 88 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHurricane-Resistant Glazing
    • Número OmniClass23-17 15 19 17
    • Título OmniClass Hurricane Resistant Glazing

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica