Publique sus productos
Titoni HS38 Hurricane Seamless Sliding Door
Titoni HS38 Hurricane Seamless Sliding Door
Titoni HS38 Hurricane Seamless Sliding Door

    Titoni HS38 Hurricane Seamless Sliding Door

    Traducido por Google,

    EL PRIMERO DE SU TIPO Y ELEVANDO EL NIVEL DE LOS MERCADOS DE HURACANES.

    La primera de su tipo, la puerta TITONI SEAMLESS, estableció el estándar en las pruebas de huracanes de Miami-Dade y redefinió la categoría de puertas invisibles con rieles empotrados. Su diseño de riel oculto en el umbral permite que el piso se deslice uniformemente de adentro hacia afuera, brindando una estética minimalista inigualable. Con una presión de agua certificada de 10.65 PSF, la HS38 SEAMLESS sigue siendo la puerta invisible con rieles empotrados de mayor rendimiento del mercado. Diseñada para brindar resistencia, elegancia e innovación, continúa elevando el nivel en rendimiento y diseño.


    Especificaciones
    • Performance Options:

      • DP ±70 | HVHZ Approval | Sizes up to 4' × 10' (single door panel) | Interlock Sightline: 3/4” | Water Pressure: 10.65 PSF.
      • DP ±65 | HVHZ Approval | Sizes up to 6' × 12' (single door panel) | Interlock Sightline: 1 1/4” | Water Pressure: 10.65 PSF.

      Glass Type:

      • Double laminated IGU with SGP interlayers and Low-E energy coatings.

      Features:

      • Invisible lock.
      • Fully automated options.
      • Available in sliding and pocketing configurations.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatitoni-hs38-hurricane-seamless-sliding-door
    • Familia de productoCurtain Wall
    • Grupo de productosSliding Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 88 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHurricane-Resistant Glazing
    • Número OmniClass23-17 15 19 17
    • Título OmniClass Hurricane Resistant Glazing

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica