LA SERIE DE MARCOS MINIMALES IDEAL PARA PROYECTOS DE MEDIADOS DE SIGLO.
El sistema TITONI ICON SHALLOW está diseñado específicamente para proyectos que no admiten el marco de umbral estándar de 48 mm (1-7/8"). Con su umbral reducido de 25 mm (1"), el ICON SHALLOW es ideal para renovaciones y reemplazo de puertas donde se requiere una demolición mínima del piso.
Al igual que el sistema 38 ICON, el ICON SHALLOW ofrece versatilidad para su uso en climas cálidos y moderadamente fríos y está diseñado para aceptar vidrio aislante de 38 mm (1-1/2").
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |