Publique sus productos
Titoni Infinity Aluminum Sliding Door System
Titoni Infinity Aluminum Sliding Door System
Titoni Infinity Aluminum Sliding Door System

    Titoni Infinity Aluminum Sliding Door System

    Traducido por Google,

    UNA TRANSICIÓN PERFECTA EN TODOS LOS SENTIDOS CON UN RENDIMIENTO ÓPTIMO.

    El sistema TITONI INFINITY representa nuestro diseño más avanzado e innovador hasta la fecha. Se distingue por sus cojinetes horizontales, con patente en trámite, instalados en las cuatro esquinas de cada panel, lo que garantiza una guía precisa, reduciendo la fricción y optimizando tanto el rendimiento como la funcionalidad. Gracias a un sistema de rieles integrado en los cuatro lados (umbral, dintel y jambas), INFINITY permite que los materiales de acabado se extiendan sin interrupciones del interior al exterior, creando la apariencia de paneles que se deslizan directamente a través del suelo y el techo sobre rieles prácticamente invisibles.

    Este logro de ingeniería ofrece una de las estéticas arquitectónicas más minimalistas disponibles en el mercado actual. El modelo INFINITY proporciona versatilidad para su instalación tanto en climas cálidos como moderadamente fríos y está diseñado para alojar vidrios aislantes de 38 mm (1 ½”) y 54 mm (2 ⅛”).

    Especificaciones
    • System Options:

      • Available in both 38 and 54 series.
      • Vertical Interlock: slim ¾” thickness.
      • Configurations: fixed window walls, sliding systems, pocketing, corner openings, curved designs, and other custom solutions.

      Design & Operation:

      • Integrated hidden sill, top tracks, and side jambs for an ultra-minimal appearance.
      • Stainless steel bearings mounted within the track system ensure effortless glide, even with oversized or heavy panels.
      • Patent-pending horizontal bearings at the bottom corners guide the panels down the track centerline, eliminating lateral friction and enhancing long-term performance.

      Certifications:

      • NFRC certified, with a wide selection of Low-E coatings available in both double and triple glazing.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatitoni-infinity-aluminum-sliding-door-system
    • Familia de productoAluminum Sliding Doors
    • Grupo de productosSliding Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 15
    • Título OmniClass Fire Rated Sliding Doors