UNA TRANSICIÓN PERFECTA EN TODOS LOS SENTIDOS CON UN RENDIMIENTO ÓPTIMO.
El sistema TITONI INFINITY representa nuestro diseño más avanzado e innovador hasta la fecha. Se distingue por sus cojinetes horizontales, con patente en trámite, instalados en las cuatro esquinas de cada panel, lo que garantiza una guía precisa, reduciendo la fricción y optimizando tanto el rendimiento como la funcionalidad. Gracias a un sistema de rieles integrado en los cuatro lados (umbral, dintel y jambas), INFINITY permite que los materiales de acabado se extiendan sin interrupciones del interior al exterior, creando la apariencia de paneles que se deslizan directamente a través del suelo y el techo sobre rieles prácticamente invisibles.
Este logro de ingeniería ofrece una de las estéticas arquitectónicas más minimalistas disponibles en el mercado actual. El modelo INFINITY proporciona versatilidad para su instalación tanto en climas cálidos como moderadamente fríos y está diseñado para alojar vidrios aislantes de 38 mm (1 ½”) y 54 mm (2 ⅛”).