VENTANAS OPERABLES CON OPCIONES DE APERTURA HACIA ADENTRO O HACIA AFUERA.
El sistema de ventanas TITONI OPEN completa la gama de productos TITONI, ofreciendo a los arquitectos una solución integral para proyectos completos. Con marcos diseñados para armonizar con la estética de nuestros sistemas de puertas correderas, TITONI OPEN garantiza una coherencia arquitectónica en todas las fachadas. El resultado es una estética uniforme y refinada, desde amplias paredes correderas hasta ventanas practicables.
Diseñadas para ofrecer flexibilidad, estas ventanas batientes pueden ser de gran tamaño y configurarse para abrirse hacia adentro, hacia afuera o inclinarse. Diversos estilos, como abatibles, proyectantes, basculantes y oscilobatientes, brindan una versatilidad de diseño inigualable. Las opciones de herrajes personalizables en bronce o acero inoxidable realzan tanto la funcionalidad como la estética, mientras que el cierre multipunto mejora la seguridad. El modelo OPEN ofrece versatilidad para su instalación en climas cálidos y templados, y está diseñado para adaptarse a vidrios aislantes de 38 mm (1 ½”) y 54 mm (2 ⅛”).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |