LA OPCIÓN PREFERIDA PARA UNA TRANSICIÓN DE ALFEIZAR SIN COSTURAS.
El sistema TITONI SEAMLESS combina la versatilidad de la línea ICON con un diseño de umbral oculto totalmente integrado. Destaca por su configuración de riel de ranura única y su piso de acabado removible, lo que facilita el mantenimiento futuro y proporciona una apariencia minimalista en el umbral. Este diseño permite transiciones de piso sin fisuras entre espacios interiores y exteriores, convirtiéndolo en la solución ideal cuando se busca la continuidad en los materiales de acabado.
El sistema SEAMLESS es capaz de drenar grandes volúmenes de agua de lluvia, incluso en condiciones extremas. Se distingue por su excepcional rendimiento en las pruebas de estanqueidad y sigue siendo nuestro sistema más vendido. SEAMLESS se integra a la perfección con todas las demás líneas de puertas correderas TITONI y ofrece versatilidad para su instalación tanto en climas cálidos como templados. Está diseñado para alojar vidrios aislantes de 38 mm (1 ½”) y 54 mm (2 ⅛”).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |