Publique sus productos
endura above-ground 3-stage hydraulic

endura above-ground 3-stage hydraulic

4.4 de 5 estrellas4.4(9 reseñas)
Traducido por Google,
El endura Twinpost sobre suelo de 3 etapas es un elevador hidráulico. El diseño telescópico de 3 etapas puede viajar hasta 33 pies 6 ½ pulgadas con un mínimo de foso y altura o hasta 48 pies 3 ½ pulgadas con un pequeño aumento en el foso y/o la parte superior. Características y beneficios: • Esta configuración proporciona la altura máxima para elevadores hidráulicos que no pueden soportar la perforación de un orificio de cilindro bajo tierra • No es necesario perforar un orificio en el suelo, lo que reduce los riesgos de contaminación por aceite • Se desplaza a velocidades de 80, 100, 125, 150 pies por minuto • Capacidades de 2100 a 5000 libras • Las opciones de diseño de la cabina incluyen revestimiento en polvo, acero inoxidable cepillado o una variedad de laminados sólidos, estampados o de fibra de madera. • Rendimiento suave, silencioso y eficiente
Especificaciones técnicas
  • Referenciaendura-above-ground-3-stage-hydraulic-NA
  • Familia de productoelevator
  • Grupo de productosendura elevator
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación