Publique sus productos
endura below-ground hydraulic

endura below-ground hydraulic

4.2 out of 5 stars4.2(5 reviews)
Traducido por Google,
El endura subterráneo es nuestro elevador hidráulico tradicional. Es ideal cuando la perforación no es un problema. Esta configuración utiliza un émbolo dentro de un cilindro que descansa por debajo del nivel del suelo. Puede alcanzar distancias de viaje de hasta 60 pies. Características y beneficios: • Esta configuración proporciona la altura máxima para elevadores hidráulicos cuando la perforación no es un problema • Se desplaza a velocidades de 80, 100, 125, 150, 175, 200 fpm • Capacidades de 2100 a 5000 libras • Las opciones de diseño de la cabina incluyen polvo inoxidable revestido, cepillado o una variedad de laminados sólidos, estampados o de fibra de madera • Rendimiento suave, silencioso y eficiente
Especificaciones técnicas
  • Referenciaendura-below-ground-hydraulic--NA
  • Familia de productoelevator
  • Grupo de productosendura elevator
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Puerto Rico