Publique sus productos
easy-to-install moving walk: iwalk
easy-to-install moving walk: iwalk
easy-to-install moving walk: iwalk
easy-to-install moving walk: iwalk

    easy-to-install moving walk: iwalk

    3.4 de 5 estrellas3.4(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Al revolucionar la forma en que se diseñan los andenes móviles firmado, fabricado e instalado, iwalk establece un nuevo punto de referencia en la industria. Su concepto de ahorro de espacio modular facilita la planificación, la integración y el funcionamiento sin comprometer la usabilidad. Para los pasajeros que viajan con equipaje y carritos, ofrece mayor seguridad y comodidad. Menos componentes y bajo consumo de energía completan la ingeniería innovadora de este producto sostenible.

    Yo camino. El paseo móvil de próxima generación hoy.

    Modularidad - Fácil transporte

    Los módulos apilables de iwalk reducen el espacio necesario para el transporte. Ahora incluso los envíos en avión son posibles


    Flexibilidad - Fácil manejo

    El peso ligero y el tamaño pequeño de sus módulos facilitan el manejo, eliminando la necesidad de grúas, una carretilla elevadora es suficiente.


    Posibilidad - Fácil instalación

    Las instalaciones o reubicaciones de última hora ahora son posibles. Los módulos se pueden transportar en ascensor mientras que un sistema de conexión inteligente acelera la instalación.

    Especificaciones
    • SPECIFICATIONS iwalk

        Max length | Rise (metres): 100

        Max capacity (people/hour): 7,300

        Inclination (degrees): 0-6

        Configuration: Semi-pit | Pitless

        Application: Commercial | Traffic

        Step chain roller: Not applicable

        Location handrail drive: Truss

        Handrail shape: U-shape

        Climate conditions: Indoor | Outdoor

        Nominal step width (millimetres): 1,100 | 1,400

        Speed (metres/second): 0.5 | 0.65

        Version of upper and lower part: Not applicable

        Balustrade: Slim | Slim with decking

        Aesthetic lights: Balustrade | Skirt

        Traffic lights: Floor plate | Front skirt | Column

        Safety lights: Step gap

        Drive unit: Direct drive

        Possible energy efficiency class: A+++

      Especificaciones técnicas
      • Referenciaiwalk_horizontal
      • Familia de productoMoving Walkways
      • Grupo de productosiwalk horizontal moving walk
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2018-11-16
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enEspaña
      • Fabricado enAlemania
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras mecánicas
      • Clasificación IFC Elemento de transporte
      • Código Uniclass 2015Pr_65_80_28
      • Descripción Uniclass 2015Escalator and moving walk products
      • CSI MasterFormat 2014 Code14 32 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloMoving Walks
      • Número OmniClass23-23 15 11
      • Título OmniClass Moving Walks
      • CSI UniFormat II CódigoD1020
      • CSI UniFormat II TítuloEscalators & Moving Walks