El andén rodante versátil para distancias más largas
Cuenta con este andador móvil para llevarte a los lugares. orinoco se integra armoniosamente en la arquitectura de su edificio. Perfecto para aeropuertos, salas de exposiciones, centros de metro, en interiores o exteriores, donde las visiones se hacen realidad. orinoco te ofrece lo máximo en seguridad y tecnología para un óptimo confort de marcha. Distancias largas o cortas. Y tiene muchas opciones, desde el carenado de acero inoxidable hasta la iluminación de la banda del faldón. El paseo rodante orinoco complementa su edificio manteniendo su carácter individual.
Ventajas de un vistazo:
[LISTA]
Máxima disponibilidad gracias a la calidad superior del producto y una amplia experiencia
Hasta 1.600mm de ancho útil.
La tecnología de ahorro de energía reduce los costos operativos
Funcionamiento suave y silencioso, con un accionamiento eficiente
Mayor seguridad gracias a la entrada de pasamanos patentada
Requerimientos de espacio balanceados con capacidad de transporte
Larga vida útil y bajo TCO
Numerosas opciones de diseño individuales
[/LISTA]
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica | Oceanía |
|---|---|
Canadá | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Estados Unidos |