Publique sus productos
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
    Toolflex

    P-01 Holder, 2-pack

    Traducido por Google,

    Soportes Toolflex One, paquete de 2, para P-01 54-3 y P-01 94-5.

    ¡Nota! Los soportes individuales no se pueden montar por separado.

    Sistema portaherramientas robusto y flexible con función de talla única: caben prácticamente todos los mangos de limpieza.
    Es posible quitar el riel completo o el soporte individual sin usar ningún hardware.

    - Soporte de talla única (15-35 mm)
    - Diseño higiénico
    - Función Click 'n Go
    - Aprobado para contacto con alimentos
    - Cumple con HACCP (disponible en 8 colores)
    - Certificación NSF y HCV-UE

    Aplicaciones: cocinas y restaurantes, industria de procesamiento de alimentos y bebidas, instituciones, hoteles y alojamientos, atención médica y para crear orden en espacios estrechos, como armarios de limpieza.

    Especificaciones
    • Available in 8 colours

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaToolflex_TF1
    • Familia de productoProfessional
    • Grupo de productosToolflex One P-01
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)85
    • Ancho (mm)75
    • Profundidad (mm)43
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.06
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica Asia África