Publique sus productos
Q-Door QF5 Manually operated folding door
Q-Door QF5 Manually operated folding door

    Q-Door QF5 Manually operated folding door

    Traducido por Google,

    Puerta plegable Q-Door FX

    Q-Door FX es una puerta plegable diseñada para brindar confiabilidad y rendimiento térmico. Desarrollada y perfeccionada desde 1962, combina durabilidad comprobada con un aislamiento sólido e ingeniería de precisión. Muchas puertas instaladas hace más de 30 años aún se utilizan a diario en parques de bomberos y edificios industriales, donde la funcionalidad, la confiabilidad y la durabilidad son fundamentales. Esto demuestra la prioridad de Torverk en la funcionalidad, la seguridad y el rendimiento a largo plazo.

    SEGURIDAD Y TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

    Q-Door FX está disponible en versiones que cumplen con SSF 1074 , Clase de seguridad 2 (SK2) y Clase de seguridad 3 (SK3) para una mejor protección perimetral.

    Puede elegir entre varios paquetes de tratamiento de superficies que aumentan la resistencia contra entornos hostiles, alta humedad y condiciones costeras.

    CONSTRUCCIÓN Y AISLAMIENTO

    Cada hoja de la puerta está formada por una chapa de acero de 0,6 mm protegida contra la corrosión de SSAB , doblada en forma para lograr una construcción rígida y duradera.

    El panel está relleno de espuma de poliuretano a una presión de 4,5 bares . La espuma se expande, penetra en todas las cavidades y se adhiere químicamente a las láminas de acero y los perfiles de los extremos.

    Una vez endurecida, la espuma se vuelve tan sólida como un disco de hockey y aísla cuatro veces mejor que el aislamiento de una casa típica .

    Todos los sellos están hechos de caucho EPDM duradero , que permanece suave y hermético incluso en climas fríos.

    Están disponibles ventanas opcionales con aislamiento térmico y rotura de puente térmico en cualquier tamaño y cantidad.

    Se puede añadir una puerta peatonal opcional.

    Una puerta estándar de 5 x 5 m sin ventanas ni puerta peatonal incorporada tiene un valor U de 0,90 W/m²K y un valor T de 1 m³/h por m² .

    TAMAÑO Y FUNCIONAMIENTO

    Cada Q-Door FX se fabrica a medida al milímetro exacto de su abertura.

    Una Q-Door FX motorizada puede tener hasta 14,5 m de ancho y 6 m de alto .

    Disponible como modelos de apertura hacia adentro o hacia afuera , con dos sistemas de accionamiento diferentes que se pueden montar al lado o encima de la puerta, dependiendo del espacio disponible.

    Nuestro motor patentado ha sido probado durante 2.000.000 de ciclos .

    La puerta se puede automatizar total o parcialmente para mejorar la logística y minimizar la pérdida de energía.

    Especificaciones
    • SIZE & PANEL DIVISION

      To ensure the best insulation and minimal air leakage, each door is precisely adapted to your specific opening.

      • Width: 3000 mm – 6560 mm
      • Height: up to 6 m
      • Panel thickness: 56 mm
      • Panel material: 0.6 mm SSAB Greencoat® steel with C5 corrosion class and bio-based coating. The sheet is bent for maximum rigidity.
      • Core: High-density polyurethane foam, chemically bonded to all components. Each cubic centimetre contains tens of thousands of gas-filled cells that block heat and cold transfer.
      • Panel configurations: 2+3, 3+2
      • Wicket door: Minimum threshold height 130 mm. Maximum door width = section width minus 340 mm. Available for SK2 and SK3.
      • Windows: Gas-insulated, with thermal breaks.
        • Max total window area (motorised): 43% of panel surface
        • Max window width = section width minus 300 mm
        • Min spacing between rows: 200 mm
        • SK2 models can include windows; SK3 cannot.

      PERFORMANCE

      • Expected service life: 30 years
      • Wind load resistance: Class 5
      • Water tightness: Class 2 or 3 (depending on configuration)
      • Opening speed: ~0.25 m/s (depends on door width)

      PANEL STRUCTURE

      The door consists of four panels and can be configured with 2 or 3 panels on either side:

      • 2+3
      • 3+2

      SURFACE, CORROSION PROTECTION & INSULATION

      Each 56 mm panel is clad with SSAB Greencoat® 0.6 mm steel, C5 corrosion class, and bio-based coating. The bent sheet provides torsional stiffness, and the panel core of high-density foam offers excellent insulation.

      • Best U-value (individual panel): ~0.22 W/m²K
      • U-value (example 5x5 m door): 0.90 W/m²K
      • T-value (example):
        • Motorised: 0.9 m³/h per m²
        • Manual: 1.5 m³/h per m²

      If you want another color we can coat your door with any of the 10 million colors in the NCS- and RAL-systems.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamanuel-vikport-QF5-2-3
    • Familia de productoIndustrial doors
    • Grupo de productosFolding door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Descripción Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloIndustrial Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 21
    • Título OmniClass Folding Metal Doors