Publique sus productos
Q-Door QF8 Manually operated folding door

Q-Door QF8 Manually operated folding door

Traducido por Google,

Puerta plegable Q-Door FX

Q-Door FX es una puerta plegable diseñada para brindar confiabilidad y rendimiento térmico. Desarrollada y perfeccionada desde 1962, combina durabilidad comprobada con un aislamiento sólido e ingeniería de precisión. Muchas puertas instaladas hace más de 30 años aún se utilizan a diario en parques de bomberos y edificios industriales, donde la funcionalidad, la confiabilidad y la durabilidad son fundamentales. Esto demuestra la prioridad de Torverk en la funcionalidad, la seguridad y el rendimiento a largo plazo.

SEGURIDAD Y TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

Q-Door FX está disponible en versiones que cumplen con SSF 1074 , Clase de seguridad 2 (SK2) y Clase de seguridad 3 (SK3) para una mejor protección perimetral.

Puede elegir entre varios paquetes de tratamiento de superficies que aumentan la resistencia contra entornos hostiles, alta humedad y condiciones costeras.

CONSTRUCCIÓN Y AISLAMIENTO

Cada hoja de la puerta está formada por una chapa de acero de 0,6 mm protegida contra la corrosión de SSAB , doblada en forma para lograr una construcción rígida y duradera.

El panel está relleno de espuma de poliuretano a una presión de 4,5 bares . La espuma se expande, penetra en todas las cavidades y se adhiere químicamente a las láminas de acero y los perfiles de los extremos.

Una vez endurecida, la espuma se vuelve tan sólida como un disco de hockey y aísla cuatro veces mejor que el aislamiento de una casa típica .

Todos los sellos están hechos de caucho EPDM duradero , que permanece suave y hermético incluso en climas fríos.

Están disponibles ventanas opcionales con aislamiento térmico y rotura de puente térmico en cualquier tamaño y cantidad.

Se puede añadir una puerta peatonal opcional.

Una puerta estándar de 5 x 5 m sin ventanas ni puerta peatonal incorporada tiene un valor U de 0,90 W/m²K y un valor T de 1 m³/h por m² .

TAMAÑO Y FUNCIONAMIENTO

Cada Q-Door FX se fabrica a medida al milímetro exacto de su abertura.

Una Q-Door FX motorizada puede tener hasta 14,5 m de ancho y 6 m de alto .

Disponible como modelos de apertura hacia adentro o hacia afuera , con dos sistemas de accionamiento diferentes que se pueden montar al lado o encima de la puerta, dependiendo del espacio disponible.

Nuestro motor patentado ha sido probado durante 2.000.000 de ciclos .

La puerta se puede automatizar total o parcialmente para mejorar la logística y minimizar la pérdida de energía.

Especificaciones
  • SIZE & PANEL DIVISION

    To ensure the best insulation and minimal air leakage, each door is precisely adapted to your specific opening.

    • Width: 4200 m – 10100 mm
    • Height: up to 6 m
    • Panel thickness: 56 mm
    • Panel material: 0.6 mm SSAB Greencoat® steel with C5 corrosion class and bio-based coating. The sheet is bent for maximum rigidity.
    • Core: High-density polyurethane foam, chemically bonded to all components. Each cubic centimetre contains tens of thousands of gas-filled cells that block heat and cold transfer.
    • Panel configurations: 4+4
    • Wicket door: Minimum threshold height 130 mm. Maximum door width = section width minus 340 mm. Available for SK2 and SK3.
    • Windows: Gas-insulated, with thermal breaks.
      • Max total window area (motorised): 43% of panel surface
      • Max window width = section width minus 300 mm
      • Min spacing between rows: 200 mm
      • SK2 models can include windows; SK3 cannot.

    PERFORMANCE

    • Expected service life: 30 years
    • Wind load resistance: Class 5
    • Water tightness: Class 2 or 3 (depending on configuration)
    • Opening speed: ~0.25 m/s (depends on door width)

    PANEL STRUCTURE

    The door consists of four panels and can be configured with 4 panels on either side:

    • 4+4

    SURFACE, CORROSION PROTECTION & INSULATION

    Each 56 mm panel is clad with SSAB Greencoat® 0.6 mm steel, C5 corrosion class, and bio-based coating. The bent sheet provides torsional stiffness, and the panel core of high-density foam offers excellent insulation.

    • Best U-value (individual panel): ~0.22 W/m²K
    • U-value (example 5x5 m door): 0.90 W/m²K
    • T-value (example):
      • Motorised: 0.9 m³/h per m²
      • Manual: 1.5 m³/h per m²

    If you want another color we can coat your door with any of the 10 million colors in the NCS- and RAL-systems.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamanuel-vikport-QF8-4-4
  • Familia de productoIndustrial doors
  • Grupo de productosFolding door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-30
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
  • Descripción Uniclass 2015Industrial doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIndustrial Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 21
  • Título OmniClass Folding Metal Doors