Publique sus productos
Console J2 (Indoor unit) RAS-B 10 13 18 J2FVG-E
TOSHIBA

Console J2 (Indoor unit) RAS-B 10 13 18 J2FVG-E

Traducido por Google,
Unidad de piso interior residencial. Pequeño, compacto pero potente. Combinación perfecta en ático. Con su moderno diseño blanco, se adapta a cualquier lugar y ocupa menos espacio que un radiador estándar. La consola tiene un control inalámbrico y un panel de control en la máquina. El flujo de aire se puede configurar al nivel del piso.
Especificaciones
  • Technical details:

    - Avaible sizes: 10, 13, 18 (from 2,5 to 5,0 kW)

    - SEER to 7,20

    - SCOP to 4,70

    - Cooling range to -15°C

    - Heating range to -15°C

    - Air flow management with wireless control and panel control

    - "New IAQ Filter" system

    - Control: Quite mode, Preset mode, Power Select and Fireplace

    With low GWP gas R32

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaConsoleJ2-10-13-18
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)220
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Peso Neto (kg)16
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares