Publique sus productos
Estia R32 All-In-One monozona (Indoor unit) HWT-11001F21S**W-E
TOSHIBA

Estia R32 All-In-One monozona (Indoor unit) HWT-11001F21S**W-E

Traducido por Google,
Nueva generación del sistema dividido de bomba de calor aire-agua Toshiba ESTIA, con refrigerante R32 de bajo impacto en el calentamiento global, para proporcionar la temperatura adecuada para la calefacción de espacios y la producción de agua caliente sanitaria. El sistema ESTIA R32 es totalmente reversible y ofrece la ventaja adicional de brindar comodidad refrescante en las estaciones más cálidas.
Especificaciones
  • - Elegant and compact design for space heating and domestic hot water production to fit any interior - Best-in class A+++ heating energy label class - SCOP up to 4.63 according to EN14825 - COP up to 5.20 according to EN14511 - Best-in class A+ domestic hot water production - Indoor silent operation 31dB(A) at 1m - Integrated domestic hot water tank 210 liters - High leaving water temperature up to 65°C @ +7°C outside temperature and 62°C @ -25°C outside temperature (for outdoor units 8 & 11 kW) - Intuitive remote control functions - Easy commissioning thanks to the Start-Up Tool - All components accessible from the front panel
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEstia-R32-all-in-one-110-1-zona_unita-interna
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to water
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1700
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)670
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)157
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares