Publique sus productos
Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 40 60 HW-E
TOSHIBA

Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 40 60 HW-E

Traducido por Google,
Nueva generación de sistema split de bomba de calor aire-agua Toshiba ESTIA, con refrigerante R32 de bajo GWP. Diseñado para proporcionar la temperatura adecuada para la calefacción de espacios y para producir agua caliente sanitaria durante todo el año, incluso en condiciones extremas de hasta -25 °C.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEstia-R32-all-in-one-40-60_unita-esterna
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to water
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)630
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)42
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia