La Estía R32 de bombas de calor aire-agua para calefacción y refrigeración consta de 4 modelos monofásicos, para adaptarse a cualquier aplicación residencial o de pequeña oficina. Las unidades interiores All In One 11z1 están equipadas con depósito de ACS de 220 litros y resistencias eléctricas de respaldo de 3, 6 o 9 kw.
Con el controlador HWS-AMS54E-EN, se pueden operar hasta 8 bombas de calor en paralelo en la misma aplicación, lo que convierte al sistema en la solución ideal para edificios de apartamentos. El control montado a bordo del módulo hidrónico está equipado con programación semanal. Estia es compatible con diferentes tipos de terminales, como suelo radiante, fancoils de agua y radiadores.
El Estía también es perfectamente adecuado para aplicaciones en zonas de montaña.
Estía también se puede conectar a sistemas externos de supervisión y control mediante protocolos Modbus y Konnex.
ESTIA vía módulo opcional Wi-Fi, se puede controlar de forma remota y/o con asistentes vocales como Amazon Alexa y Google HomeDisponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Italia |