Publique sus productos
Estia 5 Split R410a (Indoor unit) HWS- 110 140 XWH_-E
TOSHIBA
Archivados

Estia 5 Split R410a (Indoor unit) HWS- 110 140 XWH_-E

Single and three phase air to water heat pump, built with the same reliable technology of the light commercial units; above all the Toshiba Inverter and the DC twin rotary compressor.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEstia5-R410a-110-140_unita-interna
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to water
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1340
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)93
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC