Publique sus productos
Estia 5 Alta Potenza R410a (Outdoor unit) HWS-P 80 110 5HR-E
TOSHIBA

Estia 5 Alta Potenza R410a (Outdoor unit) HWS-P 80 110 5HR-E

Traducido por Google,
La gama de bombas de calor Estía Alta Temperatura se compone de 2 modelos monofásicos de 8 kW y 11,2 kW de potencia térmica, a los que además se les puede combinar un depósito para agua caliente sanitaria. Estía Alta Temperatura mantiene el 100% de la capacidad nominal hasta -15 ºC de temperatura exterior, además se garantiza el funcionamiento a temperaturas exteriores de hasta -25 ºC, lo que lo convierte en un producto único y versátil para todas las necesidades de calefacción primaria, incluso las más extremo, sin tener que proporcionar ningún dispositivo de respaldo o soporte. Para aumentar la producción de calor a bajas temperaturas exteriores, la velocidad máxima de rotación del compresor se incrementó en un 28 %. Todos los módulos hidrónicos están equipados con una bomba de calor de 6 velocidades de clase energética A++. A diferencia de la versión estándar, el módulo hidrónico de la Estía Alta Temperatura permite producir agua desde 7 ºC en refrigeración hasta 60 ºC en calefacción. Gracias al control remoto por cable, se pueden operar hasta 8 bombas de calor en paralelo en la misma aplicación, lo que convierte al sistema en la solución ideal para aplicaciones residenciales y comerciales. Finalmente, el control montado a bordo del módulo hidrónico está dotado de programabilidad semanal y puede gestionar hasta dos zonas de temperatura diferentes y con distintos tipos de terminales. Estía es compatible con sistemas externos de supervisión y control mediante protocolos como Modbus y Konnex.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEstia5-alta-potenza-R410a-80-110_unita-esterna
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to water
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)925
  • Ancho (mm)525
  • Profundidad (mm)355
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia