Publique sus productos
Side blow mini VRF (outdoor unit)             MCY-MHP 04 05 HT-E
TOSHIBA

Side blow mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 04 05 HT-E

Traducido por Google,
SISTEMAS MINI VRF EN BOMBA DE CALOR - El SideBlow VRF Compact es el producto ideal para satisfacer las necesidades de pequeñas aplicaciones comerciales como tiendas, bares y pequeñas oficinas, donde el tamaño compacto y la alta eficiencia son características importantes. Gracias a la altura de tan solo 910 mm y al peso de 100 kg, se puede instalar fácilmente incluso en espacios pequeños e incluso donde se requiere un conducto para la expulsión del aire. Gracias al nuevo diseño del ventilador, combinado con el compresor Twin-Rotary DC de Toshiba y el control inverter, permite optimizar la gestión del flujo de aire y asegura la máxima eficiencia de la unidad, con valores elevados de EER y COP. El rango de funcionamiento de hasta -20 ºC de temperatura exterior permite que el sistema caliente en cualquier latitud durante todo el año. La absoluta flexibilidad del sistema está garantizada por la amplia gama de unidades interiores que se pueden conectar: 13 familias para más de 100 modelos. Se pueden conectar hasta 8 unidades interiores.
Especificaciones
  • Technical characteristics: - Available from 4HP and 5HP (from 12.5 to 16 kW) - Heating and cooling applications - High COP to ensure maximum energy savings. - Individual control of each internal unit with up to 8 units on the same circuit. - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Wide range of compressor speed modulation from 15% to 100% for high efficiency at partial loads. - Easy to install: compact and lightweight unit
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSideblow-minivrf1-04-05
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)910
  • Ancho (mm)990
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)100
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares