Publique sus productos
A2A Heat Exchanger with DX Coil (and Humidifier) (indoor unit) MMD-VN(K)502HEX1E
TOSHIBA

A2A Heat Exchanger with DX Coil (and Humidifier) (indoor unit) MMD-VN(K)502HEX1E

Traducido por Google,

RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLICO TOTAL (SENSIBLE + LATENTE) PARA SISTEMA TIPO VRF CON CAUDAL DE REFRIGERANTE VARIABLE Y EQUIPADO CON BATERÍA POST-CONSUMO. CALENTAMIENTO/CAPTACIÓN DE REFRIGERANTE R410A, (CON HUMIDIFICADOR)

Batería de intercambio de calor de batería con aletas de cobre/aluminio aire/refrigerante con expansión directa a R410A, modo de funcionamiento: calefacción y refrigeración.
Serpentín de intercambio de calor de papel de resina.
Envolvente exterior En chapa de acero galvanizado revestido con colchón aislante termoacústico.
N 2 Ventiladores centrífugos (impulsión y extracción) con motor eléctrico directamente acoplado a 3 velocidades. Posibilidad de elegir 2 caudales de aire para cada uno de los 2 ventiladores.
Freecooling (modo sólo ventilación, sin recuperación) mediante compuerta de by-pass integrada en la máquina. Función directamente seleccionable desde el control de hilo apropiado NRC-01HE.

Código para modelo con humidificador: MMD-VNK_HEX1E

Especificaciones
  • Technical features:

    - Available sizes: 500, 800, 950 m3/h (4,10 6,56 and 8,25 kW in cooling mode - 1, 1,7, 2 HP)

    - Matching with VRF outdoor units: Mini SMMSe, SMMSe and SHRMe

    - Available with or without humidifier (code: MMD-VNK_HEX1E)

    Automatic switching to the most effective operating mode: the unit automatically sets whether to operate in heat exchange or ventilation only, depending on the operating conditions.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaa2a-heat-exch-dx-coil-hum-50
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Intercambiador de calor
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Nombre UNSPSCHeat exchangers
  • Código UNSPSC40101802
  • Número OmniClass23-27 23 00
  • Título OmniClass Heat Exchangers
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares