RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLICO TOTAL (SENSIBLE + LATENTE) PARA SISTEMA TIPO VRF CON CAUDAL DE REFRIGERANTE VARIABLE Y EQUIPADO CON BATERÍA POST-CONSUMO. CALENTAMIENTO/CAPTACIÓN DE REFRIGERANTE R410A, (CON HUMIDIFICADOR)
Batería de intercambio de calor de batería con aletas de cobre/aluminio aire/refrigerante con expansión directa a R410A, modo de funcionamiento: calefacción y refrigeración. Serpentín de intercambio de calor de papel de resina. Envolvente exterior En chapa de acero galvanizado revestido con colchón aislante termoacústico. N 2 Ventiladores centrífugos (impulsión y extracción) con motor eléctrico directamente acoplado a 3 velocidades. Posibilidad de elegir 2 caudales de aire para cada uno de los 2 ventiladores. Freecooling (modo sólo ventilación, sin recuperación) mediante compuerta de by-pass integrada en la máquina. Función directamente seleccionable desde el control de hilo apropiado NRC-01HE.
Código para modelo con humidificador: MMD-VNK_HEX1E
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Italia |