Publique sus productos
Concealed duct high static pressure RAV-SM 224 280 4DTP-E
TOSHIBA

Concealed duct high static pressure RAV-SM 224 280 4DTP-E

Traducido por Google,
Esta es la unidad interior más potente de Toshiba. Este conducto cancelado es la solución para calentar/enfriar espacios muy grandes. Estas unidades también pueden equiparse con accesorios para gestionar el flujo de aire de entrada y salida. Además, cuentan con una boca de servicio de fácil acceso para un fácil mantenimiento.
Especificaciones
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 224 and 280 (from 20,2 to 23,7 kW)
    - Heating range to -20°C
    - Cooling range to -15°C
    - 4 prevalence levels (form 50 to 250 Pa) setting by wired control
    - Air flow to 5.750 m3/h
    - Single phase match with Toshiba Big Digital Inverter R410

Especificaciones técnicas
  • Referenciacanalizzabile-AP-224-280
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)448
  • Ancho (mm)1400
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)97
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniClass HVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares