Publique sus productos
Standard Duct (indoor unit) RAV-RM801BTP-E
TOSHIBA

Standard Duct (indoor unit) RAV-RM801BTP-E

Traducido por Google,

Las unidades de conductos garantizan condiciones óptimas de temperatura en el lugar.
Esta es la solución ideal para aquellos lugares donde se requieren los niveles más bajos de ruido durante el funcionamiento y donde no es posible instalar un split, como bancos y hoteles.
Gracias a la alta presión estática y la altura de 275 mm, se pueden instalar en todas partes.
Se pueden conectar a canales flexibles con bridas opcionales para una óptima distribución del aire.

Especificaciones
  • Technical details: 

    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140, 160 (from 5,0 to 14,0 kW) 

    - SEER to 7,50- SCOP to 4,81 

    - Heating range to -27°C (with Super Digital Inverter R32)  

    - Cooling range -15°C to +52°C (with Super Digital Inverter R32)  

    - Drain pump integrated on the unit

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter

Especificaciones técnicas
  • Referenciacanalizzabile-standard-80-rm-btp
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)275
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)30
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares