Publique sus productos
Standard Duct (indoor unit)MMD-AP 007 009 012 015 018 6BHP1-E
TOSHIBA

Standard Duct (indoor unit)MMD-AP 007 009 012 015 018 6BHP1-E

Traducido por Google,

UNIDAD INTERIOR CANALIZADA DE ALTURA MEDIA PARA INSTALACIÓN EN FALSO TECHO, PARA SISTEMA VRF CON CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE R-410A
Batería de expansión directa de varias filas con tubos de cobre con aletas de aluminio.
N° 2 filtros de fluido refrigerante en el lado líquido y gas para preservar el funcionamiento de la válvula de expansión electrónica y reducir el ruido.
Ventilador con motor de inducción monofásico de tres velocidades y baja absorción con protección eléctrica mediante interruptor térmico.
Posibilidad de ajustar en 7 pasos la presión estática del ventilador.
Filtro de fibra sintética lavable y regenerativo.
Bomba de descarga de condensados ya incluida en la máquina: altura 850 mm
Orificio precortado para entrada de aire fresco.
En caso de corte de corriente de la máquina, el sistema seguirá funcionando
e indica el error.

Especificaciones
  • Technical features:
    - Available sizes: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 5, 6 HP (from 2.2 to 16,0 kW)
    - Compact design: height only 275 mm
    - Low sound level
    - Equipped with drain pump
    - A vary large filter selection could be used
    - Inlet for outside air

Especificaciones técnicas
  • Referenciacanalizzabile-standard-vrf-76-186
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares