UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE DE 2 VÍAS PARA INSTALACIÓN DE EMPOTRAR EN FALSO TECHO, PARA SISTEMA VRF CON CAUDAL DE REFRIGERANTE VARIABLE CON REFRIGERANTE R410A,
Intercambiador de calor en tubos de cobre y aletas de aluminio de alta eficiencia.
Bomba de drenaje de condensados: altura 850 mm.
Ventilador acoplado directamente a un motor de inducción monofásico de tres velocidades, con protección eléctrica mediante interruptor térmico.
Batería de expansión directa de varias filas con tubos de cobre con aletas de aluminio.
N° 2 filtros de fluido refrigerante en el lado líquido y gas para preservar el funcionamiento de la válvula de expansión electrónica y reducir el ruido.
Posibilidad de compensar la temperatura durante el calentamiento, para evitar estratificaciones de aire.
En caso de corte de energía, el sistema continúa funcionando e indica la falla.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Italia |