Publique sus productos
Standard Cassette (indoor unit) MMU-AP 036 048 056 4HP1-E
TOSHIBA

Standard Cassette (indoor unit) MMU-AP 036 048 056 4HP1-E

4.8 de 5 estrellas4.8(8 reseñas)
Traducido por Google,

UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO, PARA EL SISTEMA VRF CON CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE Y REFRIGERANTE R410A,
Rejilla de recirculación posicionada en la parte central.
Flujo de aire de cuatro vías con paletas de guía ajustables individualmente.
Ventilador acoplado directamente a un motor de inducción monofásico de tres velocidades, con protección eléctrica mediante interruptor térmico.
Filtro de fibra sintética lavable y regenerativo.
Batería de expansión directa de varias filas con tubos de cobre con aletas de aluminio.
N° 2 filtros de fluido refrigerante en el lado líquido y gas para preservar el funcionamiento
de la válvula de expansión electrónica y reducir el ruido.
Acabado exterior en chapa de acero galvanizado con pintura acrílica.
Bomba de drenaje de condensados: altura 850 mm
Posibilidad de compensar la temperatura durante el calentamiento, para evitar estratificaciones de aire.
Provisión para aire primario Ø 100mm.
En caso de corte de corriente de la máquina, el sistema seguirá funcionando
e indica el error.

Especificaciones
  • Technical features:
    - Available sizes: 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 5, 6 HP (from 2,8 to 16,0 kW)
    - Equipped with drain pump
    - Washable panel and louvers

Especificaciones técnicas
  • Referenciacassetta-a-4-vie-vrf-036-056
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares