Publique sus productos
Compact Cassette (indoor unit)
MMU-AP 005 007 009 012 015 018 7MH-E
TOSHIBA

Compact Cassette (indoor unit) MMU-AP 005 007 009 012 015 018 7MH-E

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,

TIPO CASSETTE 4 VÍAS 600x600 PARA INSTALACIÓN INSTALACIÓN EN CONTRATO, PARA SISTEMA VRF A REFRIGERACIÓN REFRIGERANTE R410A REFRIGERANTE VARIABLE, CON PANEL DE CÓDIGO RBC-UM21PG(W)
Rejilla de recirculación situada en la parte central
Flujo de aire de cuatro vías con paletas de guía ajustables individualmente.
Ventilador con motor de inducción monofásico de tres velocidades y baja absorción con protección eléctrica mediante interruptor térmico.
Filtro de fibra sintética lavable y regenerativo.
Batería de expansión directa de varias filas con tubos de cobre con aletas de aluminio.
N° 2 filtros de fluido refrigerante en el lado líquido y gas para preservar el funcionamiento de la válvula de expansión electrónica y reducir el ruido.
Acabado exterior en chapa de acero galvanizado con pintura acrílica.
Bomba de drenaje de condensados: altura 850 mm
Posibilidad de instalar conductos secundarios para pequeñas estancias contiguas.
Provisión para aire primario Ø 100mm.
En caso de corte de corriente de la máquina, el sistema seguirá funcionando
e indica el error.
Posibilidad de montar el Sensor de presencia opcional: TCB-SIR41UM-E o alternativamente el receptor de control remoto: TCB-RBC-AX32UM(W)-E.

Especificaciones
  • Technical features:
    - Avaible sizes: 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2 HP (from 1.7 to 5,6 kW)
    - Easy maintenace and control thanks to removable panel -Increase in comfort and cost saving thanks to the optional motion sensor

Especificaciones técnicas
  • Referenciacassetta-compatta-vrf-57-187
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)256
  • Ancho (mm)575
  • Profundidad (mm)575
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniClass HVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares