Publique sus productos
Standard Cassette (indoor unit) RAV-RM 110 140 1UTP-E
TOSHIBA

Standard Cassette (indoor unit) RAV-RM 110 140 1UTP-E

Traducido por Google,

Este casete estándar se integra en cualquier estilo arquitectónico.
Esta unidad garantiza una distribución uniforme del aire en la estancia y una gran experiencia de confort, gracias a su rejilla, diseñada con las tecnologías fluidodinámicas más innovadoras.
Es una solución perfecta para aplicaciones comerciales.
La dirección del viento y la operación de oscilación se pueden configurar individualmente para cada persiana, que se puede configurar en la memoria para uso futuro.

Especificaciones
  • Technical details: 

    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 5,0 to 12,5) 

    - SEER to 8,80- SCOP to 5,22 

    - 3 various swing types available 

    - Easy maintenace thanks to removable panel

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter

    Energy label up to A+++/A+++ (size 80 with Super Digital Inverter)

    Panel: RBC-U31PGP(W) - dimensions: 30 x 950 x 950 mm - weight: 4,2 kg

Especificaciones técnicas
  • Referenciacassetta-standard-110-140-rm-utp
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)319
  • Ancho (mm)840
  • Profundidad (mm)840
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)24
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia