UNIDAD INTERIOR DE SUELO TIPO 'ALTO' PARA INSTALACIÓN A LA VISTA
PARA SISTEMA TIPO VRF CON CAUDAL DE REFRIGERANTE VARIABLE
REFRIGERANTE R-410A ,
Toma de aire recirculante ubicada en la parte inferior de la unidad.
Ventilador acoplado directamente a un motor de inducción monofásico de tres velocidades, con protección eléctrica mediante interruptor térmico.
Filtros de fibra sintética regenerables y lavables, ubicados en la parte inferior del equipo.
Batería multifila de expansión directa con tubos de cobre con aletas de aluminio.
N° 2 filtros de refrigerante en el lado líquido y gas para preservar el funcionamiento de la válvula de expansión electrónica y reducir el ruido.
En caso de corte de energía de la máquina, el resto del sistema seguirá funcionando. y señala el fallo (por lo tanto, las operaciones de mantenimiento se pueden realizar sin detener el sistema).
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Italia |