Publique sus productos
Digital Inverter R32 (outdoor unit - 1 phase) RAV-GM30 40 56 80 1ATP-E
TOSHIBA

Digital Inverter R32 (outdoor unit - 1 phase) RAV-GM30 40 56 80 1ATP-E

Traducido por Google,
Digital Inverter es la respuesta para quienes buscan una instalación fácil con la mejor experiencia de comodidad para el usuario final; gracias a sus reducidas dimensiones, podría instalarse en el lugar más pequeño. Es la mejor solución para la operación de calefacción y refrigeración en pequeñas oficinas y tiendas. El compresor Inverter Twin Rotary con tecnología PAM y PWM permite tener un amplio rango de modulación y flexibilidad de operación.
Especificaciones
  • Technical features:

    - Available sizes: 30, 40, 56, 80, 110, 140 (from 2,5 to 12,5 kW)
    - Cooling range to -15°C
    - Heating range to -15°C
    - Twin Rotary Compressor
    - Perfect for residential application with compact cassette 4way and slim duct
    - Available with protection coat to improve corrosion resistance
    - Gas R32 with low GWP


    System combination:
    - Compact cassette 4way 30, 40, 56
    - Standard cassette 4way 56, 80, 110, 140
    - Slim Duct 30, 40, 56
    - Standard Duct 56, 80, 110, 140 
    - Hi-wall 30, 40, 56, 80, 110
    - Ceiling 40, 56, 80, 110, 140

    Sizes 110 e 140 (4 and 5 HP) are available with power supply 1phase and 3phase

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDI4-R32-30-45-56-80
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)550
  • Ancho (mm)780
  • Profundidad (mm)290
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniClass HVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia

Productos similares